Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta do componente na estrutura do móvel sem recurso a elementos de fixação adicionais. O corpo, designado por elemento giratório com espiga, é fabricado em polipropileno e assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical, garantindo uma mobilidade uniforme sobre a superfície de apoio. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é equipada com rolamento liso com espaçador, o que contribui para um funcionamento suave e para a redução do atrito interno. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e proteção da superfície de deslocamento, enquanto o travessão de suporte da roda é executado em polipropileno, material que confere resistência mecânica e leveza ao conjunto. A altura total do rodízio é de 56 mm, valor que deve ser considerado na definição da folga inferior do mobiliário. A capacidade de carga estática é de 80 kg, indicando a carga máxima admissível em repouso, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg, valor válido para deslocamento a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317442
Número de material S4
990073408
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
10 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
10 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
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
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de utilização intensiva. Com um peso de apenas 0,04 kg, esta placa de montagem é uma solução leve e robusta para a fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L como sistema de fixação. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L que facilita a instalação e fixação segura. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta e eficiente. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de mobilidade moderada em ambientes industriais e comerciais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de L, concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes de utilização moderada a intensiva.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

A Haste é um Acessório para rodízio com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando uma altura total de 6 mm e um peso de 0,02 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes de movimentação contínua.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

A Haste é um acessório de rodízio com espiga roscada, apresentando dimensões compactas com altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, permitindo uma integração discreta em sistemas de mobilidade. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas. A espiga roscada facilita a instalação segura e estável em rodízios, oferecendo uma solução robusta para sistemas de mobilidade industrial e comercial.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Acessório
Tomada
R21-13X26/8

A Tomada é um acessório de encaixe em tomadas de zinco fundido, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 2 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações exigentes. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 13 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios standard.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e prolongado. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a integração em projetos de design de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A combinação de materiais de elevada qualidade e o design robusto garantem fiabilidade e longevidade em ambientes de utilização intensiva.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg