Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990074401
EAN:
4031582335729
Número de produto:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que assegura uma fixação segura e efic...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que assegura uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que proporciona excelente mobilidade direcional. A roda possui um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 50 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 56 mm, oferecendo um perfil compacto ideal para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, tornando-o adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais