Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439526
Número de produto:
2975UAP050P40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um Rodízio giratório com travão da roda, concebido para assegurar mobilidade controlada e estabilidade em equipam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila twin é um Rodízio giratório com travão da roda, concebido para assegurar mobilidade controlada e estabilidade em equipamentos de uso profissional. A fixação é feita através de uma Placa de fixação quadrada, que garante uma ligação mecanicamente estável ao equipamento. O corpo é fabricado em Folha de aço, média, e o sistema de rotação assenta em Duas filas de esferas, possibilitando uma rotação suave e precisa. A roda tem um diâmetro de 50 mm, está equipada com um Rolamento de esferas de precisão, apresenta um revestimento de rodagem em Poliuretano, Injetado e um corpo em Poliamida. A altura total do conjunto é de 69 mm. A capacidade de carga estática é de 140 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h. Os componentes foram selecionados para assegurar fiabilidade e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. Aplicações típicas incluem Camas de cuidados, Carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, Carrinhos de bordo e Mobiliário e expositores de loja.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão