Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiável em ambientes de utilização contínua. A fixação é feita através de um furo da rosca, que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço, média, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com 50 mm de diâmetro, possui um rolamento liso, uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 69 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
Número de material S4
990031646
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
57 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
53 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
77 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
19 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 69 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg