Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Agila apresenta uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, diâmetro de 50 mm e rolamento liso para funcionamento silencioso. Com altura total de 69 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2475PJH050P40-60x60
EAN
4031582452662
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão da roda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação quadrada
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Ausladung
24 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso com espaçador, com diâmetro de 50 mm. O conjunto apresenta altura total de 69 mm, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg