Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Agila é um rodízio giratório com travessa da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e manobrabilidade controladas. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável ao equipamento ou mobiliário a que se destina. O corpo é constituído por uma estrutura em folha de aço, média, que proporciona resistência mecânica e durabilidade. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação giratória suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é fabricada em chapa de aço, com um rolamento cónico que assegura o apoio do eixo. A banda de rolamento é de borracha sólida, preta e eletro-condutiva, adequada à dissipação de cargas electrostáticas em ambientes sensíveis. A altura total do conjunto é de 69 mm. O produto suporta uma carga estática de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2475DYK050P40
EAN
4031582344363
Número de material S4
990028594
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,26 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
6,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
48 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
38 mm
Comprimento da placa
60 mm
Largura da placa
60 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
164 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
82 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
19 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Rodízio giratório 50 mm
Rodízio giratório 50 mm
Agila
2470DYK050P40

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva e rolamento cónico, oferecendo um diâmetro de 50 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 69 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 40 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 80 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg