Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Forma apresenta uma espiga com anel de retenção com encaixe hexagonal que assegura uma fixação robusta e fiável. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da rotação. A roda possui um corpo em poliamida resistente, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamentos de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 150 mm e uma altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e travagem segura.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
135 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
120 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-18 °C
Nome do produto
Forma
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga com anel de retenção com encaixe hexagonal
Diâmetro do Furo
19 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Fundido a zinco/alumínio
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Offset
57 mm
Raio giratório
137 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
60 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
18 mm
Diâmetro
150 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável