Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão da roda equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5085YGC125R05-22x40
EAN
4031582356236
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes profissionais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem propriedades antiestáticas e resistência à corrosão em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

O rodízio giratório Galea stainless apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com espiga sólida, redonda para fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

O Galea stainless é um rodízio giratório com travão direcional equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes profissionais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

O rodízio fixo Galea stainless é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem propriedades antiestáticas e resistência à corrosão em ambientes exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg