Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stora é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço de média espessura, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e estável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliuretano injetado com duplo flangeado e faixas, assegurando durabilidade e excelente aderência em diversas superfícies. O rolamento da roda utiliza tecnologia de rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento fluido e reduzido atrito. A altura total do rodízio é de 153 mm, permitindo uma integração adequada em aplicações de mobiliário e equipamentos comerciais. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, oferecendo fiabilidade e desempenho em ambientes comerciais e de retalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
Número de material S4
990034015
Atributos principais
Emissão de CO2 (âmbito 3)
2.66
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
74 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
153 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,72 kg
Nome do produto
Stora
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Função especial
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
65 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
59 Shore D
Material do centro da roda
Poliuretano Injetado
Material do piso da roda
Duplo flangeado com faixas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Forma única
Carcaça com sapata de travão integrada
Operação segura em passagens
Função de estacionamento ou roda com flange para posição estável em passadeiras rolantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas