Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão da roda Stora apresenta uma fixação por furo da rosca para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliuretano injetado com banda de rodagem duplo flangeado com faixas, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 153 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. Ideal para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2875QMP125P30-11
EAN
4031582365313
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
153 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,73 kg
Nome do produto
Stora
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Função especial
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
59 Shore D
Material do centro da roda
Poliuretano Injetado
Material do piso da roda
Duplo flangeado com faixas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Forma única
Carcaça com sapata de travão integrada
Operação segura em passagens
Função de estacionamento ou roda com flange para posição estável em passadeiras rolantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas