Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade controlada e segura em ambientes que requerem deslocamentos suaves e precisos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5025PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308464
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,21 kg
Nome do produto
Mono
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Cor
Alumínio branco (RAL9006)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
214 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
24 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodízio giratório 100 mm
Mono
5020PJH100L51-10 RAL9006

O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade suave e confiável em ambientes que exigem movimentação silenciosa e precisa.

100 mm
Uso leve
120 mm
100 mm
Uso leve
120 mm