Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
Número de produto:
594CXSC125P50 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado equipado com uma placa de fixação retangular, sendo importante notar que as ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado equipado com uma placa de fixação retangular, sendo importante notar que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A estrutura de suporte é constituída por poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutiva com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, ambos os materiais assegurando propriedades de condutividade elétrica. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 148 mm. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 220 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 110 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso