Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia médica, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão combinado
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
145 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,17 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125R05-22 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação otimizada. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões compactas incluem altura total de 145 mm, adequada para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho fiável em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida e redonda como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta fabricada em poliamida que garante durabilidade e resistência em ambientes exigentes. A carcaça do rodízio incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando rotação suave e controlada em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência e proteção de superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e reduz significativamente o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 143 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 220 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 110 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações hospitalares e médicas, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, cadeiras de tratamento, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, bem como para equipamentos de diagnóstico como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e aparelhos de raio-X, além de outras aplicações em lares de idosos, carrinhos de enfermagem, sistemas de catering e limpeza profissional.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg