Rodízio giratório com travão central (travão direcional, livre, travâo da roda) 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Número de produto:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Bloqueio central de fácil utilização
O rodízio giratório Forma com travão central (travão direcional, livre, travão da roda) está equipado com uma espiga com furo pa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Forma com travão central (travão direcional, livre, travão da roda) está equipado com uma espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta um corpo em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e utiliza rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 177 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais