Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral assist
Número da encomenda:
900000053
Número de produto:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O Integral assist é um castor para mobilidade eletrónica, concebido com uma espiga com furo para barras de perfil, na versão cur...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Integral assist é um castor para mobilidade eletrónica, concebido com uma espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, e com um rodízio giratório com travão central, que pode ser total ou direcional. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é fabricada com uma banda de rodagem em poliuretano fundido, assegurando uma rodagem silenciosa, estável e com boa resistência ao desgaste. O corpo do castor é em aço e ferro, proporcionando a robustez necessária para cargas exigentes em ambientes de utilização intensiva. Este componente é indicado para aplicações como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, bem como computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação e de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores. Destina-se a hospitais e a lares de idosos e lares de terceira idade, onde a manobrabilidade e a segurança são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atuador da unidade de acionamento
Motor de percurso da unidade de acionamento
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença