Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral assist é uma roda de mobilidade para eletromobilidade, concebida como castor de espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, que permite uma ligação segura e eficiente a diversos equipamentos. A roda tem um diâmetro de 150 mm e apresenta uma banda de rodagem em poliuretano fundido, assegurando boa aderência, baixo ruído e elevada resistência ao desgaste. O corpo é fabricado em aço e ferro, proporcionando robustez estrutural e estabilidade em cargas exigentes. O rodízio é do tipo girató­rio com travão central, total ou direcional, o que permite uma manobrabilidade precisa e um bloqueio fiável quando o equipamento se encontra parado. Esta solução é indicada para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, equipamentos de ressonância magnética e de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação e de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo adequada para hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
Número de material S4
900000050
Atuador da unidade de acionamento
Velocidade nominal
5 km/h
Motor de percurso da unidade de acionamento
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
5 km/h
Saída nominal
92
Tensão nominal
25
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
110,5 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,01 kg
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de operação de 5 °C a 40 °C, humidade do ar de 20% a 80%
Nome do produto
Integral assist
Tipo de proteção
IPX6 (apenas para componentes electrónicos quando instalados)
Compatível com WeAssist
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Suporte
Cor
Cinzento esbranquiçado (semelhante a RAL9002)
Em Forma de Garfo
Drive
Material da caixa
Elétrico
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
110,5 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Cubo do Motor

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença