Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral assist é um rodízio para eletromobilidade, com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, e caixa de rodízio giratório com travão central, total ou direcional. A roda tem 150 mm de diâmetro, banda de rodagem em poliuretano fundido e corpo em aço e ferro. Aplica-se em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação e de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como em hospitais e lares de idosos e de terceira idade.
Números de artigo
Número do artigo
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
Número de material S4
900000350
Atuador da unidade de acionamento
Velocidade nominal
5 km/h
Motor de percurso da unidade de acionamento
Velocidade nominal
5 km/h
Atributos principais
Emissão de CO2 (âmbito 3)
24.98
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Peso geral
5,06 kg
Nome do produto
Integral assist
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Suporte
Em Forma de Garfo
Drive
Material da caixa
Elétrico
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Roda
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Cubo do Motor

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença