Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações hospitalares como camas hospitalares, carrinhos de anestesia, equipamentos de imagiologia e carrinhos de medicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,12 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
42 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
254 mm
Offset
47,5 mm
Raio giratório
122,5 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Conjunto de Pegas
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, apresentando diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para aplicações hospitalares como camas hospitalares, carrinhos de anestesia, equipamentos médicos diversos, carrinhos de medicação e enfermagem.

150 mm
Uso médio
155 mm
150 mm
Uso médio
155 mm