Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382563
Número de produto:
5944USC150R36-32S30 CC R9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida com rolamento de esferas de precisão, enquanto o suporte com organizador de cabos incorporado é feito de polietileno. A roda possui banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg, sendo adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial