Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412741
Número de produto:
5944UAP150R36-34XS S27 safety OH155
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional equipado com espiga com furo para barras de perfil...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial