Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão central e total Aviana é equipado com uma placa de fixação retangular com travão, proporcionando controlo total do movimento. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir funcionamento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento cónico em aço inoxidável para máxima resistência. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de bordo, combinando robustez e funcionalidade para ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
Número de material S4
990036982
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
69 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,34 kg
Nome do produto
Aviana
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular com travão
Diâmetro do furo da placa
5,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
41 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
51 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
57 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
51 mm
Comprimento da placa
70 mm
Largura da placa
55 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
54 mm
Interferência giratória
137 mm
Offset
28 mm
Raio giratório
68,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento cónico, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Resistência certificada ao fogo
Certificado de acordo com FAR / JAR 25.853
Peso reduzido
Construção ultraleve