Rodízio giratório com travão central e total 75 mm
Aviana
Número da encomenda:
990066644
EAN:
4031582550368
Número de produto:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Aviana é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para carrinhos de bordo. A fixação é feita por espiga com ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
O Aviana é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para carrinhos de bordo. A fixação é feita por espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, permitindo uma ligação mecânica robusta à estrutura de suporte. A caixa é fabricada em poliamida e integra um rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação giratória suave e estável. A roda, com diâmetro de 75 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas e corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 104,5 mm, dimensão que deve ser considerada no dimensionamento do espaço disponível. A capacidade de carga estática é de 200 kg e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que devem ser respeitados para garantir a segurança e a durabilidade da aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Carcaça robusta
Rodízio duplo para alta capacidade de carga e baixa altura
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
Resistência certificada ao fogo
Certificado de acordo com FAR / JAR 25.853
Peso reduzido
Construção ultraleve