Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma placa de fixação retangular com travão que permite uma instalação segura e funcional. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço de média espessura, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento com duas filas de esferas que proporciona movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um núcleo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento da roda é do tipo cônico em aço inoxidável, garantindo longevidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A altura total do rodízio é de 103 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Número de material S4
990064894
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,67 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular com travão
Diâmetro do furo da placa
5,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
41 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
51 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
57 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
51 mm
Comprimento da placa
70 mm
Largura da placa
55 mm
Suporte
Cor
Passivado a amarelo
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
131 mm
Offset
28 mm
Raio giratório
65,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Rolamento
Rolamento cónico, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão