Rodízio giratório com travão central e total 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990064747
EAN:
4031582302868
Número de produto:
2976PJE075P54 offset-28 S axle-M8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Bloqueio central de fácil utilização
O Agila twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa de fixação retangular com travão. O alojamento...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O Agila twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa de fixação retangular com travão. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento cónico de aço inoxidável que assegura resistência à corrosão e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão