Rodízio giratório com travão central e total 200 mm
Alpha central
Número da encomenda:
990064664
EAN:
4031582380514
Número de produto:
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Bloqueio central de fácil utilização
O Alpha central é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa com travão central, concebido para aplicaçõ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha central é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa com travão central, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura excelente aderência sem deixar vestígios no pavimento, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 250 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg, sendo ideal para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais