Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
Alpha
Número da encomenda:
990064977
Número de produto:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma placa com travão central que permite fixação segura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma placa com travão central que permite fixação segura e controlo preciso do movimento. O corpo do rodízio apresenta uma estrutura em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência em ambientes exigentes, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas que asseguram rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, montado sobre um corpo em poliamida. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, que garante movimento fluido e duradouro. A altura total do rodízio é de 200 mm, proporcionando uma dimensão compacta e adequada para diversas aplicações industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para transportadores, equipamentos de movimentação de carga e aplicações similares que exigem fiabilidade e desempenho consistente.
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
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável