Rodízio giratório com travão central e total 160 mm
Alpha central
Número da encomenda:
990064663
EAN:
4031582380538
Número de produto:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Bloqueio central de fácil utilização
O Alpha central é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa com travão central, proporcionando controlo...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha central é um rodízio giratório com travão central e total equipado com placa com travão central, proporcionando controlo total do movimento. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade e suavidade de funcionamento. A roda apresenta corpo em poliamida resistente e pneu elástico sem marcas vulcanizado, garantindo proteção das superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento silencioso e sem manutenção. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg, sendo ideal para aplicações industriais exigentes como fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais