Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990037768
EAN:
4031582360158
Número de produto:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário hospitalar. A fixação é...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário hospitalar. A fixação é do tipo espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave do conjunto. A roda tem 150 mm de diâmetro, possui rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e apresenta banda de rolamento em poliuretano injetado e eletro-condutivo, com corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga estática é de 450 kg. Em regime dinâmico, cada roda suporta 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Aplicações típicas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como utilização em hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial