Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações exigentes no setor da saúde. A espiga, do tipo espiga com furo para barras de perfil, apresenta versão curta, o que facilita a fixação ao equipamento. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, assegurando um giro rigoroso e estável. A roda, com diâmetro de 150 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 155 mm. A carga estática admissível é de 450 kg, e a carga dinâmica é de 150 kg a 4 km/h e de 150 kg a 3 km/h. Recomendado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348378
Número de material S4
990034521
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,03 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
42 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
45,5 mm
Interferência giratória
254 mm
Offset
47,5 mm
Raio giratório
127 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento branco (RAL9002)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial