Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990064310
EAN:
4031582359930
Número de produto:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em vers...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, equipado com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 155 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. O Linea clinic é especialmente concebido para aplicações em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons, ventiladores e lares de idosos e terceira idade.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial