Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
Número da encomenda:
990061203
EAN:
4031582360011
Número de produto:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em vers...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um núcleo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 175 mm. Em termos de capacidade de carga, este rodízio suporta uma carga estática de 450 kg, enquanto que a carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo operações seguras em ambientes clínicos exigentes. O Linea clinic é especificamente concebido para aplicações hospitalares e médicas, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo adequado para utilização em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial