Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares quando aplicado em camas laváveis. O suporte é fabricado em poliamida e integra um organizador de cabos incorporado feito de polietileno, sendo dotado de um rolamento de esferas de precisão para garantir a rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso em poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 155 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos médicos e hospitalares. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 150 kg a 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores em ambientes hospitalares e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Sugestão
O suporte com organizador de cabos incorporado é feito de Polietileno.
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
254 mm
Offset
47,5 mm
Raio giratório
122,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite a montagem em diversos tipos de equipamentos médicos e hospitalares, devendo as camas laváveis ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O suporte é fabricado em poliamida e integra um organizador de cabos incorporado feito de polietileno, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão para garantir uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, assegurando durabilidade e resistência à corrosão em ambientes hospitalares. A altura total do rodízio é de 155 mm. O rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, bem como uma capacidade de carga dinâmica adicional de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores em hospitais e lares de idosos.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg