Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
Número de produto:
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, aparelhos de ultrassons, ventiladores, macas, camas hospitalares, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação e carrinhos de enfermagem, bem como computadores com rodas e equipamentos utilizados em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é do tipo espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A caixa é fabricada em poliamida e está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 150 mm, possui um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, a banda de rodagem é em poliuretano injetado e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do rodízio é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial