Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço média e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg, adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Número de material S4
990035716
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,01 kg
Nome do produto
Integral
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
96 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
62 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
Conjunto de Pegas
Opções de fixação
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais