Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382662
Número de produto:
5946UAP125R36-32S30 CC R9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curt...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave, sendo que o suporte com organizador de cabos incorporado é feito de polietileno. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 130 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h respetivamente, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para aplicações hospitalares exigentes como camas hospitalares, carrinhos de medicação, macas e equipamentos médicos diversos.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial