Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412611
Número de produto:
5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em vers...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, adequada para montagem em camas hospitalares, devendo estas ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir a rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu em poliuretano injetado, montado sobre um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, assegurando durabilidade e resistência à corrosão em ambientes hospitalares. A altura total do rodízio é de 130 mm. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. O Linea clinic é especificamente concebido para aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo ideal para hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais