Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário hospitalar exigente, como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, camas hospitalares, macas, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de diálise, aparelhos de ultrassons e ventiladores. A fixação é do tipo espiga com furo para barras de perfil, em versão curta. As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação suave e controlada. A roda tem um diâmetro de 125 mm, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e piso em poliuretano injetado. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg. Em regime dinâmico, cada roda suporta 150 kg, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
150 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,95 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde. A fixação é realizada através de espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que assegura a rotação suave e controlada do conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e piso em poliuretano injetado, material que garante boa resistência ao desgaste e estabilidade de rolamento. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, às velocidades de 4 km/h e 3 km/h. Adequado a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamento de raio-X, camas hospitalares, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg