Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu de poliuretano injetado montado sobre um corpo de poliamida, com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura elevada fiabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 130 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, bem como uma segunda configuração de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h. O Linea clinic é especialmente concebido para aplicações em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo adequado para utilização em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
Número de material S4
990038803
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
130 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,94 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
45,5 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento branco (RAL9002)
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, suportado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 130 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h ou 150 kg a 3 km/h, conforme a configuração de utilização. O Linea clinic é especificamente concebido para aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo adequado para utilização em hospitais e lares de idosos.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg