Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412659
Número de produto:
5946UAC125R36-32S27 safety OH150
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário de uso hospitalar e a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário de uso hospitalar e assistencial, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, aparelhos de raio-X, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação e de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores. A fixação é feita por espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, e o rolamento giratório é um rolamento de esferas de precisão. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é constituída por uma banda de rolamento em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 150 kg por rodízio, à velocidade de 4 km/h, e de 150 kg à velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial