Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Número de produto:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário de uso hospitalar e c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos e mobiliário de uso hospitalar e clínico. A montagem é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, cuja aplicação deve ser feita de acordo com a indicação do fabricante: as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e integra um rolamento de esferas de precisão, que assegura a rotação suave e fiável do conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e banda de rolamento em poliuretano injetado. As dimensões gerais do rodízio, medidas em altura total, são de 130 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, nas velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial