Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
Linea clinic
EAN:
4031582415346
Número de produto:
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações exigentes no setor da saúde. A sua e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações exigentes no setor da saúde. A sua espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, permite a fixação segura ao equipamento, assegurando uma ligação estável e de fácil montagem. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material resistente e adequado a ambientes clínicos, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e um movimento giratório fiável. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui um rolamento de esferas de precisão e uma banda de rolamento em poliuretano injetado, proporcionando um deslizamento silencioso e boa resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, equipamentos de ressonância magnética e raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como a hospitais e lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial