Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em estruturas modulares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão no sistema giratório, garantindo rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um rolamento de esferas de precisão, enquanto o piso de contacto é revestido com poliuretano injetado eletro-condutivo, proporcionando excelente aderência e dissipação eletrostática. A altura total do rodízio é de 155 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para aplicações médicas e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores em ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
Número de material S4
990065701
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,5 kg
Nome do produto
Linea E-Lock
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
254 mm
Offset
47,5 mm
Raio giratório
127 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento branco (RAL9002)
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
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto