Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em aço, ferro com banda de rodagem em poliuretano, fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 125,5 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h e capacidade estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
125,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Störkreis
176 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Aço, ferro
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 40 mm em Poliuretano, Fundido. O cubo apresenta um comprimento de 40 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com um Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1000 kg e capacidades de carga dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e fiabilidade.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg