Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento em aço inoxidável, oferecendo excelente resistência ao desgaste. Com diâmetro da roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e carga estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,66 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
169 mm
Offset
44,5 mm
Raio giratório
84,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excepcional. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de aço inoxidável para um funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com um diâmetro de roda de 80 mm e uma altura total de 108 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, adequando-se perfeitamente a carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excepcional. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de aço inoxidável para um funcionamento silencioso e resistente à corrosão. Com um diâmetro de roda de 80 mm e uma altura total de 108 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, adequando-se perfeitamente a carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg