Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para movimento silencioso, com diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 108 mm, oferecendo um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg, adequado para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 4 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,72 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Aço inoxidável
Gabelform
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais