Rodízio giratório 80 mm
Alpha
Número da encomenda:
990064390
EAN:
4031582304046
Número de produto:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e integra rolamento para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. Este rodízio é adequado para aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais