Rodízio giratório 75 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990062072
EAN:
4031582413267
Número de produto:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e exposi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 75 mm, equipada com rolamento humedecido que garante suavidade de movimento e durabilidade em ambientes diversos. A altura total do rodízio é de 120 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diferentes tipos de equipamentos e estruturas. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h, demonstrando robustez e confiabilidade para operações contínuas e intermitentes. A combinação de especificações técnicas, incluindo o rolamento de qualidade e a roda de diâmetro adequado, assegura desempenho consistente e longa vida útil em ambientes industriais e comerciais exigentes.