Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiável em diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante durabilidade e resistência em ambientes de construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros, dimensionado para proporcionar estabilidade e facilidade de manobra em superfícies variadas. A altura total do rodízio é de 123 milímetros, permitindo integração eficiente em estruturas e equipamentos com diferentes configurações de espaço. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 250 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificação que o torna adequado para transporte e movimentação de cargas moderadas a pesadas em ambientes industriais. A combinação de dimensões compactas, capacidade de carga robusta e cubo resistente posiciona o Footmaster como solução versátil para aplicações que exigem confiabilidade, mobilidade e desempenho consistente em operações contínuas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
Número de material S4
990800112
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
131 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Altura total
123 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,56 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
92 mm
Comprimento da placa
112 mm
Largura da placa
112 mm
Suporte
Diâmetro do dome
104 mm
Interferência giratória
162 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
81 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Cubo não maquinado