Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiável e desempenho robusto em diversos ambientes. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante durabilidade e resistência em operações contínuas, sendo adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros, proporcionando uma relação equilibrada entre mobilidade e estabilidade para cargas significativas. A altura total do rodízio é de 120 milímetros, permitindo integração eficiente em estruturas e equipamentos com restrições de espaço vertical. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 250 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, garantindo desempenho seguro e previsível em aplicações de transporte e movimentação de cargas. Esta combinação de especificações técnicas torna o Footmaster uma solução versátil e confiável para profissionais que necessitam de rodízios de qualidade industrial com excelente relação entre capacidade de carga e dimensões compactas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Número de material S4
990800105
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
128 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
6,97 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
92 mm
Comprimento da placa
112 mm
Largura da placa
112 mm
Suporte
Diâmetro do dome
112 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Cubo não maquinado