Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante uma fixação robusta e confiável, enquanto a roda de 75 mm de diâmetro é equipada com um piso duplo flangeado com faixas, proporcionando estabilidade superior e distribuição uniforme de carga durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 115 mm, oferecendo uma dimensão compacta que se adapta a diversos tipos de equipamentos e estruturas móveis. Com uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, este rodízio é adequado para operações que requerem mobilidade controlada e segura. A combinação de materiais de qualidade e design funcional torna o Footmaster uma solução versátil e durável para ambientes industriais e comerciais, garantindo desempenho consistente em múltiplas aplicações.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
90 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Bauhöhe
115 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,06 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Plattenloch Durchmesser
10,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
64 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
78 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
64 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
78 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
100 mm
Housing
Dom Durchmesser
72 mm
Störkreis
150 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
75 mm
Wheel
Material der Lauffläche
Duplo flangeado com faixas
Breite der Lauffläche
23 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
23 mm
Lager
Cubo não maquinado
special-features-image
Funcionalidades especiais